??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
CyTec Systems
Beschreibung
Druckschraube F - Mit Kupplungszapfen zum Versatzausgleich
Stückliste
023-0065
Bestellnummer
023-0065
Kolben ø
Durchmesser Ø
M6 mm
Breite
11.0 mm
Breite
26 mm
Durchmesser Ø
12 mm
Durchmesser Ø
6.0 mm
Breite
5.0 mm
Breite
5.0 mm
Schlüsselweite
10 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D