??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
CyTec Systems
Beschreibung
Gegenstück zur Druckschraube G
Stückliste
023-0066
Bestellnummer
023-0066
Kolben ø
Außengewinde
M6 mm
Breite
11.0 mm
Breite
26.0 mm
Breite
4.5 mm
Breite
5.2 mm
Durchmesser Ø
20 mm
Schlüsselweite
17 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D